概览

优势和特点

  • 5.5V至60V较宽输入范围
  • MAXM17712提供82%高效率(VIN = 24V,VOUTB = 3.3V,IOUTB = 75mA)
  • MAXM17720提供85%高效率(VIN= 24V,VOUTB = 5V,IOUTB = 75mA)
  • MAXM17724提供85%高效率(VIN = 24V,VOOUTB = 5V,IOOUTB = 75mA)
  • 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
  • 可选的PWM和PFM工作模式
  • 可将降压型转换器同步到外部时钟源
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至相应输出电压
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17712/MAXM17720/MAXM17724模块的性能。模块工作在5.5V至60V较宽输入电压范围,集成150mA降压型转换器和50mA线性调节器。在评估套件中,模块为演示最佳性能和元件尺寸进行优化配置。

MAXM17712的3.3V固定输出降压型转换器提供高达150mA电流,1.8V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在375kHz开关频率,5.5V至60V输入电压范围。

MAXM17720的5V固定输出降压型转换器提供高达150mA电流,3.3V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在570kHz开关频率,8.4V至60V输入电压范围。

MAXM17724的可调节输出降压型转换器设置为5V时提供高达150mA电流,2.5V固定输出线性调节器提供高达50mA电流。降压型转换器配置为工作在570kHz开关频率,8.4V至60V输入电压范围。

评估套件提供可选的工作模式(PWM或PFM),同步到外部时钟源,使能/禁止,以及UVLO设置。MAXM17710–MAXM17726模块家族的数据手册提供器件的完整说明,在操作评估套件之前应结合该数据手册仔细阅读。