概览

优势和特点

  • 内置屏蔽电感的高度集成解决方案
  • 宽输入范围:7.5V至60V
  • 5V编程输出,高达1.5A的输出电流
  • 效率高达92%(0.5A时VIN = 12V,VOUT = 5V)
  • 900kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 1ms编程软启动时间
  • PWM工作模式
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR-22 B类标准

产品详情

MAXM17575 5V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM17575高压、高效、同步降压型DC-DC电源模块。该评估套件在负载电流高达1.5A时预设为5V输出,并具有900kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。MAXM17575模块数据手册提供器件的完整描述,在使用评估套件之前应同时参阅该数据手册与本数据手册。如需了解MAXM17575模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17575数据手册。

 

应用

  • 基站负载点稳压器
  • 分布式电源调节
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • HVAC和楼宇控制
  • 工业电源

相关产品

工具及仿真模型

EE-Sim