概览
优势和特点
- 10V至42V较宽输入范围
- ±1.75%反馈电压精度
- 输出5V,100mA
- 内部补偿
- 全陶瓷电容超紧凑方案尺寸
- PFM或强制PFM操作模式
- 关断电流仅为1.2μA(典型值)
- 可编程软启动和预偏置启动
- 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 打嗝模式过流保护(OCP)
- 过热保护(OTP)
- 符合CISPR22(EN55022)B类传导和辐射发射标准
- 通过跌落,冲击和振动标准 - JESD22-B103,B104,B111
- -40°C至+125°C工业/汽车级温度范围
产品详情
MAXM17532评估板(EV kit)为MAXM17532 42V、100mA、超小尺寸、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块的演示电路。评估板工作在10V至42V宽输入电压范围,5V输出电压时提供高达100mA负载电流。评估板的开关频率设置为600kHz。模块使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。
评估板已安装结构紧凑、10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm、SLIC封装的MAXM17532模块,工作在-40°C至+125°C工业级/汽车级温度范围。
应用
- 4mA–20mA电流环路供电传感器
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器
- 电机编码器
文档
-
MAXM17532EVKIT ODB File - Design Files2023/9/19ZIP5M
-
Soldering Himalaya uSLIC Power Modules2024/12/12
-
新
Assembly Guidelines for (uSLIC) Packages2017/12/12
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAXM17532EVKITA
eesim-maxm17532evkita