概览

优势和特点

  • 双向或单向电流检测
  • 关断逻辑输入控制
  • 提供多种增益
    • 可调(MAX9922)
    • 25V/V (MAX9923T)
    • 100V/V (MAX9923H)
    • 250V/V (MAX9923F)
  • 2.85V至5.5V电源范围(VDD)
  • 1.9V至28V输入共模范围,独立于VDD
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX9922评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,用于评估MAX9922和MAX9923超高精度、高边电流检测放大器。10µV (最大)超低失调电压能够支持10mV至100mV低检测电压(VSENSE)的精确测量。评估板具有1.9V至28V输入共模检测电压范围,独立于2.85V至5.5V VDD电源。

MAX9922评估板安装了增益可调的MAX9922 IC,也可评估具有25V/V (MAX9923T)、100V/V (MAX9923H)和250V/V (MAX9923F)固定增益的MAX9923 IC。MAX9922/MAX9923能够单向和双向工作。

应用

  • 手持式Li+电池电流监测
  • 笔记本/台式机电源管理
  • 精密电流源

相关产品