概览
优势和特点
- 2.7V至5. 5V单电源供电
- 经过验证的音频PCB布局
- 片上微处理器产生I²C兼容信号
- USB-PC连线(包括电缆)
- 用于连接用户I²C信号的PCB焊盘
- 用于连接音频输入、输出信号的PCB焊盘
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 易于使用、菜单驱动的软件
- 无铅并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9879评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX9879。MAX9879是立体声D类音频子系统,带有DirectDrive®耳机放大器,通过I²C 2线接口进行通信。MAX9879可以由用户定义输入配置、输入增益、输入源,具有输出使能和音量控制。评估板包含微控制器,通过通用串行总线(USB)接口与PC通信,并作为I²C主机。
MAX9879评估板还包括Windows® 2000/XPV和Windows Vista®兼容软件,提供简捷的用户界面用于评估MAX9879的功能。程序采用菜单驱动,图形用户界面(GUI)包括按钮、检验框和滚动条。评估板上已安装MAX9879ERV+。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式多媒体播放器
相关产品
文档
-
MAX9879EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9879 Data Sheet (Rev. 0)2009/5/7PDF542K