概览
优势和特点
- 5.5V至18V单电源供电(EV系统)
- USB音频流传输(EV系统)
- I2S、左对齐或TDM输入
- 可选输出滤波器
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 兼容Windows 7(或更高版本)的软件
产品详情
MAX98372评估系统(EV系统)评估具有动态裕量跟踪和自动电平控制功能的MAX98372数字输入D类扬声器放大器。该评估系统包含MAX98372开发(DEV)板、Maxim音频接口1 (AUDINT1)板和MAX98372评估软件。
MAX98372开发板是一款装配完成且经过测试的PCB,包含评估MAX98372器件所需的电路和连接。建议使用AUDINT1板作为评估系统来评估开发板。MAX98372需要两个电源输入:1.14V至1.98V (DVDD)和5.5V至18V (PVDD),可为8Ω负载提供19W功率。此外,MAX98372还支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。
当作为评估系统进行评估时,AUDINT1板提供必要的逻辑轨以及所需的USB-I2S和USB-I2C接口,从而仅使用一个外部电源即可评估MAX98372开发板。简化的评估系统框图提供了评估系统的图像,突出显示了每块板上的关键区域。
Windows®7(或更高版本)兼容软件提供了简单直观的图形用户界面(GUI),便于与开发板进行通信。MAX98372评估软件仅适用于MAX98372评估系统。
应用
- 笔记本电脑
- 条形音箱
- 平板电脑