概览

优势和特点

  •  兼容 MIPI SoundWire v1.2
  • 为 4Ω 提供 3.2W 输出功率(5V 时)
  • 单电源供电(2.5V 至 5.5V)
  • 12.3mW 静态功耗,具有外部 DVDDIO
  • 92% 效率(RL = 8Ω、THD+N = 10%)
  • 12.8μ VRMS 输出噪声
  • 108.5dB 动态范围
  • 低 0.014% THD+N (1kHz)
  • 复杂的终端速率控制支持无滤波 D 类输出
  • 广泛的爆音与喀哒声降低电路
  • 采用节省空间的封装:9 焊球,晶圆级封装 (WLP)
    • 1.528mm x 1.528mm,0.4mm 间距

产品详情

MAX98363 开发板(DEV 板)是一款完全装配且经过测试的应用板,可用于评估 MAX98363A/MAX98363B/MAX98363C/MAX98363D,这些是小型 SoundWire® v1.2 兼容输入 D 类单声道放大器。

MAX98363 开发板设计用于与外部 SoundWire 管理器配合使用,该管理器将提供 v1.2 SoundWire 时钟和数据。为 DEV 板供电只需要 VDD 的单个 2.5V 至 5.5V 电源输入。数据手册中的图 1 和图 2 详细说明了 DEV 板连接和跳线位置。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • MAX98363 开发板
  • 音频接口板 IV
  • Micro-USB 线缆