概览

优势和特点

  • 2.8V至5.5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板上USB转I²C接口电路
  • 板上USB至I²S转换器
  • 板上S/PDIF收发器
  • 板上时钟源
  • 板上数字麦克风
  • 评估MAX98089ETN+,56引脚TQFN-EP封装
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98089评估板(TQFN) (EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX98089 (TQFN)音频编解码器,IC内部集成了麦克风放大器、线入放大器、听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器以及用于数字信号处理的音频编解码器。随评估板提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示IC性能。
评估板可访问IC的所有模拟、数字输入/输出。为方便连接大多数音频信号源,还提供了将USB数据和S/PDIF数据转换为I²S的音频器件。
评估板上安装了MAXQ2000微控制器,通过I²C接口与评估板器件通信。评估软件运行在Windows PC,通过标准USB端口与评估板通信。评估软件提供直观的用户界面,用于演示IC功能。
评估板出厂时已安装MAX98089ETN+。

应用

  • null

相关产品

工具及仿真模型

Software Development