概览

优势和特点

  • USB连接
  • 板载仿真ECU
  • 机载仿真相机
  • 板载连接器用于连接模式发生器或视频设备
  • 灵活的板载视频像素时钟发生器
  • 5V单电源
  • Windows 2000/XP和Windows Vista(32位)兼容评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9257A/MAX9258A评估套件(EV套件)由MAX9257A/MAX9258A评估板和软件组成。该评估套件是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX9257A串行器和MAX9258A解串器(SerDes)。该评估套件还可以仿真电子控制单元(ECU)和相机。MAX9258A在控制通道中接收仿真ECU发出的编程指令,并通过串行视频链路传输至MAX9257A。这些指令可以对MAX9258A、MAX9257A或相机等外设进行编程或更新。MAX9257A通过I²C或UART接口与外设通信。

MAX9257A/MAX9258A评估套件附带 的Windows® 2000/ XP和 Windows Vist 兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试MAX9257A和MAX9258A的特性。该评估套件通过USB连接到PC。

应用

  • 汽车摄像头
  • 车载娱乐系统
  • 工业相机
  • 导航系统显示器

工具及仿真模型