概览
优势和特点
产品详情
MAX9205评估板(EV kit)是经过完全装配和测试的电路板,简化了MAX9205 400Mbps、10位串行器和MAX9206 400Mbps、10位解串器的评估。MAX9205 IC将10位并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行、高速总线低电压差分信号(BLVDS)数据流,MAX9206接受来自MAX9205的串行数据,并将其转换成10位宽的LVCMOS/LVTTL并行数据。
评估板需要一个3.3V电源和一路频率在16MHz至40MHz范围的参考时钟输入。10位并行数据与一个24引脚的插头连接,输出数据可以通过另一个24引脚插头采集。评估板电路可以修改成独立的电路,分别评估MAX9205和MAX9206。MAX9205和MAX9206串行器/解串器对可以替代输入时钟频率范围为:40MHz至60MHz、具有更高的最大数据传输速率(600Mbps)的MAX9207和MAX9208串行器/解串器对。
应用
- 上/下路复用器
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 网络路由器和交换机
文档
-
MAX9205EVKIT: MAX9205、MAX9206、MAX9207、MAX9208评估板 Data Sheet1900/1/1PDF498K