概览

优势和特点

  • Micro-B USB连接器
  • 支持双速工作(全速:MAX8895Y、低速:MAX8895W/MAX8895X)
  • 高达16V的输入过压保护
  • 在电池充电和系统供电之间自动分配电流
  • 智能电源选择器(Smart Power Selector™)能够工作在放电或无电池状态
  • LED指示
  • 逻辑开关
  • NTC监测电池温度
  • 热调节电路防止过热

产品详情

MAX8895评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估MAX8895_双路锂离子(Li+)电池充电器。评估板可以由USB端口或专用的适配器供电,并可自动检测适配器类型和USB枚举。

评估板具有LED充电指示(/CHG)、预充状态指示(/PREQ)、电源就绪指示(/UOK)和故障条件指示(/FLT)。这些LED可以由SYS、BAT+或通过外部LDO由BUS供电。评估板还提供可编程充电电流(JU1、JU2)、NTC热敏电阻用于温度保护(R11),并提供用于控制MAX8895_功能的逻辑开关(SW1、SW2)。

默认条件下,评估板配置用于MAX8895Y,经过少许电路板/硬件改动也可配置用于MAX8895W/MAX8895X。为了评估MAX8895W/MAX8895X,请在订购评估板时申请MAX8895WEWA+/MAX8895XEWA+免费样品,具体内容请参考完整数据资料中的评估MAX8895W/MAX8895X部分。

应用

  • Bluetooth®耳机
  • 充电架
  • 便携式设备