概览

优势和特点

  • 输入电流限制
  • 使用内部基准,实现±0.5%的电池电压设定点精度
  • 模拟输入控制充电电流和电池电压设定点
  • 监视输出
    AC输入源的供出电流
    充电电流
    AC适配器是否在场
  • 高达17.6V的电池电压设定点
  • +8V至+25V输入电压
  • 3A电池充电电流
  • 可给任何化学类型电池充电:Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等
  • 表贴结构
  • 完全组装并经过测试
  • 产品详情

    MAX8724评估板(EV kit)是精确和高效的多种化学类型电池充电器。它采用模拟输入控制充电电压和电流。本评估板能够以高达3A的电流为2至4节串联锂电池(Li+)充电。带有同步整流的buck拓扑结构能够实现高效率。本评估板提供可用于监视输入电流、电池充电电流和AC适配器是否在场的输出。

    应用

    • 手持式终端
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
    • 个人数字助理(PDA)