概览
优势和特点
产品详情
MAX8713评估板(EV kit)是一款高效的、多化学类型电池充电器。该器件采用Intel®系统管理总线(SMBus™)控制电池稳压和充电器的电流输出。
MAX8713评估板可以以最高2A的电流为一节、两节、三节或四节串联Li+电池充电。
MAX8713评估系统(EV system)包含MAX8713评估板以及Maxim SMBUSMON2板。MAX8713评估板带有Windows® 95/98/2000/XP兼容软件,可提供用户友好接口。
应用
- 数码相机
- 免提汽车工具包
- 笔记本电脑
- PDA和平板计算机
- 具有可充电电池的便携式设备
相关产品
文档
-
4617: MAX8713评估板 Data Sheet1900/1/1PDF272K