概览

优势和特点

  • 隔离电源
  • 薄型(适用于PCMCIA卡)

产品详情

MAX845评估套件(EV套件)是一款经过装配和测试的隔离式5V电源,满足PCMCIA高度要求。提供了两个演示电路:一个使用工业标准78L05稳压器的100mA电路,以及一个使用低成本齐纳分流稳压器的40mA电路。两个电路都包含一个MAX845 IC(采用µMAX®封装)、一个薄型变压器、一个半波整流倍压器和一个稳压器。

 

应用

  • 桥接接地差分
  • 隔离数据采集
  • 隔离接口电源
  • 低功耗局域网
  • 医疗设备
  • 抗噪通信接口
  • PCMCIA调制解调器卡
  • 过程控制

相关产品