概览

优势和特点

  • MAX78615+PPM评估板包括以下组件:

    • MAX78615+PPM评估板
    • USB电缆组件USB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
    • U盘,其中包括GUI及相关文件

    系统要求

  • 除交流源和测量负载外,MAX78615+PPM评估板提供PC上运行的GUI,PC要求如下:

    • 1GHz处理器和1GB RAM
    • 最小1024 x 768显示屏分辨率
    • 可用的USB端口
    • Microsoft Windows 7或Windows XP®
  • 产品详情

    MAX78615+PPM评估板(EV kit)演示MAX78615+PPM的能力。MAX78615+PPM芯片组利用多达三个电隔离ADC监测多达三路电压和三路电流。典型应用为单相和三相系统中的源/负载监测。评估板通过USB电缆连接至PC,USB电缆为电路板提供电源和数据通信。基于Windows®的图形用户界面(GUI)通过虚拟COM端口与器件通信,简化对测量数据的访问和控制。

    MAX78615+PPM IC数据资料提供关于信号处理、操作以及设置的全部详细信息,也包括寄存器映射及说明。在MAX7815+PPM的设置和评估阶段,应结合参考IC数据资料及本手册使用。

    阅读评估板手册
    阅读用户手册

    应用

    • 楼宇自动化系统
    • 电网适用器件及智能插座
    • 可转换及再生能源系统
    • 1、2级EV充电系统
    • 多相按表计量

    相关产品

    文档