概览

优势和特点

  • 用于高精度测量的探针插口
  • 所有功能都有测试点(POK、FPWM、EN和IRQB)
  • 默认输出电压可通过SEL调节
  • I2C从机ADDR、ILIM、fSW由CFG预设
  • 用于自定义I2C主机的连接器

产品详情

MAX77541评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77541双相可配置降压型稳压器。该评估板配有测试点和跳线,用于测试器件上的所有引脚。三个电位器允许用户随意调整SEL1/SEL2/CFG配置引脚。关键节点(VOUTx、LXx)上还有用于精密测量的探针插口。该评估板还带有一些备用电感(L3-L6),用于检验效率/性能的权衡取舍。PCB采用Maxim Integrated推荐的IC和外部元件布局设计。该IC通过R13和R14来设置默认输出电压,但可以使用电位计或通过I2C通信进行更改。通过MAXUSB_INTERFACE#器件将J11连接到基于Windows的PC,即可使用Maxim Integrated的图形用户界面(GUI)。

 

应用

  • 游戏主机和VR/AR耳机
  • 微处理器、FPGA、DSP和ASIC
  • 网络交换机和路由器
  • 单电池Li+和5VDC系统

工具及仿真模型

Software Development