概览

优势和特点

  • 通过USB供电
  • 3V至5.5V单电源供电
  • 数字温度传感器
  • 还可用于评估MAX7501–MAX7504
  • 通过USB控制板载I²C/SMBus接口
  • 八种I²C从地址
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7500评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX7500数字温度传感器。MAX7500可精确测量温度并提供高温报警/中断/关断输出。

评估板通过板上USB接口供电,提供八种MAX7500 IC的I²C地址。MAX7500评估板还可用于评估MAX7501–MAX7504 IC。订购MAX7500评估板时,请从厂商申请IC的免费样品。

MAX7500评估板带有I²C/SMBus™接口,通过通用串行总线(USB)端口与计算机连接。评估板包含Windows® 2000/XP和Window Vista®兼容软件,为控制MAX7500的可编程特性提供图形用户界面(GUI)。

应用

  • 电子测试设备
  • 工业过程控制
  • 办公电子设备
  • PC
  • 服务器