概览

优势和特点

  • 升压/降压转换
  • 输入范围:+1.8V至+11V
  • 3.3V或5V可选输出电压(MAX710)
  • 2.7V至5.5V可调输出电压(MAX711)
  • 输出电流:250mA
  • 无需外部FET
  • 关断期间输出完全关闭
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 低电池电量比较器
  • 低噪声和高效率模式
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX710评估套件(EV套件)是一款具有线性稳压器输出的升压型DC-DC转换器。MAX710支持+1.8V至+11V输入,并将其转换为3.3V或5V输出,以提供高达250mA的电流。该评估套件针对输入电压高于或低于稳压输出电压的电池应用进行了优化。它可以设置为两种模式,分别针对低噪声和高效率进行优化。

MAX710评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。它还可用于评估具有可调输出电压(2.7V至5.5V)的MAX711。电路板焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。

 

应用

  • 寻呼机
  • 个人医疗监护仪
  • 定点设备
  • 遥控器
  • 单节电池供电的设备

相关产品