概览

优势和特点

  • +5V、+12V或可调电压
  • 小型表贴设计
  • 输出电流:200mA
  • 输入电压范围:+3V至+5V
  • IC关断电流:1µA
  • 开关频率高达1MHz
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

采用+3V至+5V输入电压供电时,MAX606评估套件(EV套件)可在高达200mA的电流下提供+5V的稳压输出电压。MAX606的工作频率高达1MHz,支持使用小型外部元件。

MAX606评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。其输出电压设置为+5V,但也可用于评估VIN和+12.5V之间的其他输出电压。

MAX606评估套件还可用于评估工作频率为500kHz的MAX607。只需随MAX606评估套件一起订购MAX607EUA的免费样片。

相关产品