概览

优势和特点

  • 为-16V至-65V电源提供安全热插拔
  • 280mA电流限制
  • 可调整欠压门限,默认值设置为-28V
  • 零电流检测
  • 使能输入/故障输出
  • 可调整输出电压爬升斜率
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX5911评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表面贴电路板,用于演示完备的负电源热插拔方案MAX5911。该器件允许从现有背板或端口上插拔电路板,不会在负电源上产生毛刺。评估板采用-16V至-65V供电,并带有可调整欠压锁定(UVLO),默认值为-28V。在启动时,器件将背板电源与负载之间的电流调整到280mA,并提供四个故障参数的监视:UVLO、上电故障、零电流检测以及热关断。

应用

  • 桥路
  • 网络集线器、交换机和路由器
  • 路由器/交换机

相关产品