概览

优势和特点

  • 评估两个MAX5862,每个最多32个QAM通道
  • 5.5V单输入电压电源
  • 最大更新速率为4.6Gsps
  • 使用QSH连接器与Maxim HSDCEP数据源板直接接口(订购HSDCEP)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • MAX5862的两个端口都提供板载SPI接口控制
  • MAX6642温度传感器的两个端口都提供板载SMBus接口控制
  • 提供用于HSDCEP操作的GUI控制
  • 伪随机位序列(PRBS)测试模式文件
  • 经过验证的14层PCB设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX5862评估套件(EV套件)包含两个MAX5862高密度下行电缆QAM调制器,每个调制器都集成了一个数字上变频器(DUC)和一个RF数模转换器(RF-DAC)。该器件的DUC以充分的灵活性执行FEC编码数据的QAM映射、脉冲整形和数字RF上变频,然后驱动14位、4.6Gsps RF-DAC。每个器件在单个RF端口上以47MHz至1006MHz的频率数字合成RF信号,这些信号具有多达32个符合DOCSIS®标准的6MHz或8MHz QAM通道。

该评估套件以超低的功耗为高密度QAM调制提供完整的双端口系统解决方案。

该评估套件中包括的Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7兼容软件可提供简单的图形用户界面(GUI),用于配置所有MAX5862寄存器、控制SPI接口、进行温度监控,以及控制高速数据转换器评估平台(HSDCEP)板。用于控制MAX5862寄存器和SPI的软件也兼容Windows 7。

该评估套件提供两个QSH Samtec连接器与HSDCEP进行接口,用于驱动IC的单输入端口和各种控制信号。

 

应用

  • 边缘QAM、CMTS、CCAP、IP-QAM
  • 多住户单元小型前端
  • 远程PHY、同轴电缆媒体转换器

相关产品