概览
优势和特点
- 板载SPI控制器
- 板载输出缓冲器(MAX9632)
- 板载+4.096V基准电压(MAX6126)
- Windows® XP、Windows® 7/8/8.1/10兼容软件
产品详情
MAX5717/MAX5719评估套件(EV套件)演示了MAX5717/MAX5719、16/20位DAC。该评估套件内含一个图形用户界面(GUI),可通过SPI与板载主控IC进行通信。
MAX5717评估套件已安装MAX5717GSD+,MAX5719已安装MAX5719GSD+。
应用
- 自动测试设备
- 自动调谐
- 通信系统
- 数据采集系统
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
- 测试与测量设备