概览

产品详情

数模转换器(DAC)为工业、医疗和RF系统等许多电子应用中的驱动和控制提供准确的输出电压。MAX5171是一款高精度、14位电压输出DAC。利用DAC的开发涉及模拟系统、电源、数字接口和固件方面的专业知识。现在可以使用MAX5171分线板加速开发过程。

借助该分线板,可利用MAX5171(14位电压输出DAC)进行快速原型制作和开发。它可与任何Arduino®兼容或Mbed兼容型平台系统进行接口,只要该平台系统具有可配置为SPI通信的扩展端口。此外,MAX5171分线板可与具有Pmod连接的系统搭配使用,板边缘具有2x6直角接头(与Digilentinc.com Pmod接口规范兼容)和接口类型2A(扩展SPI)的2x6接头。该分线板还随附原理图、设计文件和固件,可立即使用并派生到未来项目。

该板以2.7V至5.5V范围内的逻辑电平直接与SPI进行接口。(注:MAX5171的额定工作电压为4.5V至5.5V,引脚兼容的MAX5173的额定工作电压为2.7V至3.6V。)该板已安装MAX5171AEEE+。为Arduino和Mbed系统板提供了示例固件。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数字增益和失调控制
  • 4mA–20mA数字可编程电流环路
  • 工业过程控制
  • 运动控制
  • 远程工业控制
  • µP控制的系统

相关产品