概览
优势和特点
产品详情
MAX5072评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包括评估MAX5072性能所需的所有元件。MAX5072是双输出DC-DC转换器。其中一路输出设置为降压型转换器(转换器1),另一路设置为升压型转换器(转换器2)。评估板由5.5V至16V DC电源供电。评估板可重新配置为4.5V至5.5V输入电压范围。
MAX5072评估板的降压型转换器能够提供3.3V,2A输出,升压型转换器可提供12V,0.22A输出。MAX5072开关频率设定为2.2MHz,两路输出工作在180°异相模式。SYNC输入便于实现外部频率同步。而且,CLKOUT输出提供与升压型转换器相比错相90°的时钟信号,从而可在使用两片MAX5072 IC的主从配置结构中,实现四相工作。
MAX5072包括转换器1的电源就绪输出、复位输出以及手动复位输入。此外,每路输出可单独关断。MAX5072具有电源失效输出,当输入电压降至低于预设门限时输出逻辑低电平。
MAX5072采用热增强型32引脚薄型QFN封装。
应用
- 负载点DC-DC转换器
- xDSL调制解调器
- xDSL路由器
相关产品
文档
-
MAX5072EVKIT: MAX5072评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/8/30PDF277K