概览

优势和特点

  • +36VDC至+72VDC或-36VDC至-72VDC输入电压范围
  • 隔离输出
    • VOUT1:+5V/1.5A
    • VOUT2:+15V/100mA
  • +5V输出具有±5% (典型)的负载调整(150mA至1.5A)
  • 83%效率(48V输入,满载)
  • 逐周期电流限制
  • 262kHz开关频率
  • 数字软启动
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 主侧调整,1500V隔离
  • 低成本反激设计
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5052A评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的电路板,包含一个9W反激型DC-DC转换器。电路被配置为+5V和+15V两种输出电压,分别提供1.5A和100mA的电流。该电路可使用+36VDC至+72VDC或-36VDC至-72VDC作为输入电源。

本评估板采用单管反激型DC-DC转换拓扑,提供83%的高效率。表贴变压器为两路输出提供1500V的电气隔离。采用主侧调整降低了电路成本,欠压锁定(UVLO)、数字软启动和热关断等功能实现了一个高可靠的9W隔离电源。

262kHz的工作频率允许选用小尺寸的磁性元件和输出电容。

警告MAX5052A评估板设计为高压工作模式,本评估板以及与之相连的设备会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连的设备供电时,务必遵照高压电气设备安全操作规程行事。

当出现严重故障或失效状态时,本评估板有巨大能量耗散,可能会造成元件或元件碎片的高速溅射。应当小心操作MAX5052A评估板,以免可能的人身伤害。

应用

  • 12V升压调节器
  • 12V SEPIC调节器
  • 计算机系统/服务器
  • 工业电源变换
  • 隔离型不间断工作电路
  • 隔离型电信电源
  • 网络系统
  • 通用输入AC电源