概览
优势和特点
- 输入和输出端具有USB连接器
- USB供电(提供电缆)
- 眼图测试电路,带SMA输入/输出
- 可通过跳线选择USB通道连接
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4989评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4989 USB 2.0高速4选2交叉点开关。评估板包括2部分子电路:典型的USB交叉点开关应用(上半部分)和测试电路(下半部分)。
USB交叉点开关电路通过USB主机的USB口供电。提供USB输入/输出连接器,便于USB设备连接。所有USB信号布线均采用90Ω受控差分阻抗布线。
MAX4989评估板底部独立的测试电路用于眼图评估,采用SMA连接器和90Ω受控差分阻抗布线。
MAX4989评估板PCB安装了两片MAX4989ETD+。MAX4989ETD+采用无铅(Pb)、14引脚、 3mm x 3mm TDFN封装。
应用
- 笔记本电脑
相关产品
文档
-
MAX4989EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4989 Data Sheet (Rev. 0)2009/6/25PDF469K