概览
优势和特点
- 眼图测试电路,带有SMA输入/输出
- 校准引线负载和空载
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4889B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4889B PCI Express® (PCIe) Gen II 5.0Gbps无源开关。MAX4889B/MAX4889C是四路双刀/双掷(4 x DPDT)开关,非常适合在两个接收端之间切换4路单向PCIe数据。MAX4889B评估板用于测试关键参数(例如,眼图和s参数,测量插入损耗、回波损耗和关断隔离)。
MAX4889B评估板出厂时安装了MAX4889BETO+。MAX4889BETO+采用无铅(Pb) 3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装,带有裸焊盘。
MAX4889B评估板还可用于评估MAX4889C,请与工厂联系申请MAX4889CETO+引脚兼容的免费样品。
应用
- 台式PC
- 笔记本PC
- 服务器
- 视频图形卡—SLI™ (可扩展连接接口)和CrossFire™