概览

优势和特点

  • 输入电源范围:4.5V至36V
  • 可调输出电压范围:0.8V至6V (1.5MHz)
  • 提供高达8A/10A的电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 提供电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX42410评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有10μA静态电流的MAX42410同步降压转换器。该评估套件预安装了MAX42410AFOB+ (1.5MHz),以及用于评估的多个测试点和跳线。评估套件输出电压可变,设置为3.3V。它可以轻松配置为0.8V至6V (1.5MHz)或高达10V (400kHz),只需做少许的元件改动。该评估套件用于在4.5V至36V输入电压范围内提供高达10A电流。输出电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。

系统需求

  • MAX42410评估套件
  • 36V、10A DC电源(PS)
  • 适当的阻性负载,或者可吸收10A电流的电子负载
  • 数字万用表(DMM)
  • 示波器