概览

优势和特点

  • 可将TMDS接口延伸至以下距离:
    • 24 AWG STP (屏蔽双绞线) DVI电缆,0至50米
    • 28 AWG STP DVI电缆,0至36米
    • 30 AWG STP DVI电缆,0至30米
  • 完全安装并经过测试
  • +3.3V工作电压
  • 带有AA电池供电选项
  • 带有板载15kV ESD保护*
  • 通过模拟视频信号

产品详情

MAX3815评估板(EV kit)是一款安装好的演示板,可提供MAX3815 TMDS®电缆均衡器的在系统评估。输入和输出之间的连接采用Molex DVI™连接器,实现与DVI电缆之间的直接连接。

可连接单链路和双链路DVI电缆,但仅会对单链路数据通路进行均衡并将其传输到输出连接器。

在这一版本的评估板中,DDC信号仅通过电路板。所有通过的均为热插拔,+5V、R、G、B、HSync、Vsync和DDC接地。

电路板带有电池座以及DC-DC转换电路,从而允许采用两节AA电池。注:电池包可在没有外部电源的情况下使用。当采用电池时,工作时间较为有限。

应用

  • DVI/HDMI电缆扩展模块与有源电缆装配
  • 前面板投影仪DVI/HDMI输入
  • 高清晰度电视和显示器
  • LCD计算机监视器