概览
优势和特点
- 384MHz Arm926EJ-S™处理器内核
- 2GB NAND闪存
- 16MB NOR闪存
- 128MB LPDDR
- 两个RS232接口(UART0和UART1)
- JTAG接口
- 安全自毁跳线
- 主振荡器采用24MHz晶体
- 32.768kHz实时时钟(RTC)
- 480 x 272 24位彩色TFT显示屏,带触摸屏
- 嵌入式2.0 USB主机和器件
- 智能卡和SAM卡接口
- 嵌入式10/100以太网控制器
- 嵌入式SD卡接口
- 4 x 4安全键盘
- 音频3.5mm立体声插孔
- 蜂鸣器
产品详情
MAX32591评估套件(EV套件)提供完整的硬件平台,用于使用基于Arm®的MAX32591安全处理器开发销售点(POS)应用。
应用
- ATM键盘
- 电子商务
- EMV读卡器
- PCI终端
- 密码键盘