概览
优势和特点
- 128 x 32图形OLED单色显示屏
- 集成单通道10位ADC
- 全尺寸智能卡读卡器
- USB 2.0 Micro B接口
- USB 2.0 Micro B至串行UART转换器
- 512KB嵌入式闪存
- 全部GPIO和模拟I/O均可通过0.1in接头访问
- 接头带有自毁输入,用于连接外部触发电路
- Arm JTAG接头
- 3轨磁条读卡器
- 用户输入按钮开关、3x4键盘阵列和LED指示灯(连接至GPIO)
产品详情
MAX32558评估板提供DeepCover®安全微控制器(MAX32558)的评估平台。器件集成Arm®Cortex®-M3核,提供嵌入式安全方案,采用多重高级物理安全机制有效保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储保护。
应用
- ATM键盘
- EMV读卡器
- HSM
- 工业模块
- PCI移动支付终端(mPOS)
- 独立智能卡读卡器
相关产品
文档
-
MAX32558-KIT Gerber File - Design Files2023/11/6ZIP3M