概览

优势和特点

  • 方便评估MAX31790
  • USB HID接口
  • Windows XP®-、Windows Vista®-和Windows®- 7兼容软件
  • 符合RoHS规范
  • 经过验证的PCB布局
  • 完备安装并经过测试

产品详情

MAX31790评估板(EV kit)为评估MAX31790 6通道PWM输出风扇RPM控制器提供必要的硬件和软件图形用户界面(GUI),评估板安装了MAX31790ATI+以及USB-I2C转接电路。
MAX31790评估软件通过“MAXIM DS3900U HID” USB-I2C主机电路板控制器件的操作。评估板提供插头和测试点,用于连接用户提供的风扇,但不提供风扇。

应用

  • 网络
  • 服务器
  • 电信

工具及仿真模型