概览
优势和特点
- 简化MAX31334的评估
- +1.1V至+5.5V单电源供电
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX31334扩展板评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX31334,后者是一款集成电源开关、I2C接口和电源管理功能的超低功耗、低成本、实时时钟(RTC)。该扩展板评估套件由单电源(来自USB或外部电源)供电,板载晶体提供32.768kHz时钟信号。该器件通过MAX32625PICO板提供的I2C串行接口访问,该板通过USB端口连接到PC。
MAX31334扩展板评估套件提供评估MAX31334所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该套件预安装了MAX31334。它通过MAX32625 PICO板和micro-USB电缆连接到PC。
应用
- 电子货架标签
- 超低功耗物联网模块
- 可穿戴医疗设备
- 温度记录器
- 资产追踪
- 电池供电设备
相关产品
文档
-
MAX31334SHLD: MAX31334 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/10/7PDF852 K
-
MAX31334SHLD ODB Files2022/10/7ZIP938 K