概览
优势和特点
- 易于评估MAX31180AUA+
- +3.3V单电源供电
- 较低峰值周期至周期抖动:75ns,典型值
- 可配置时钟倍频器
- 可选扩频幅值
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX31180评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31180扩频晶振倍频器。评估板采用3.3V单电源工作,板载晶振提供25MHz时钟信号。评估板也提供连接头引脚,以配置时钟频率倍频器、扩频幅值,以及禁止扩频功能的方法。包括用于时钟输出的SMA连接器,便于连接测试设备。
应用
- 汽车
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话
- 计算机外设
- 复印机
- 娱乐
- PC
- 打印机
相关产品
文档
-
MAX31180EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31180 Data Sheet (Rev. 0)2017/7/31PDF993K