优势和特点
- 便于评估MAX2686/MAX2688 IC
- 1.6V至3.3V单电源工作
- RF输入和输出匹配至50Ω
- 完整装配并经过测试
产品详情
MAX2686/MAX2688评估板(EV kit)简化了低噪声放大器(LNA) MAX2686/MAX2688 GPS/ GNSS的评估。在无需附加支持电路的条件下,能测试器件的RF性能。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。
应用
- 汽车导航
- 航空电子
- 带有GPS的蜂窝电话
- 数码相机
- 笔记本PC/超便携移动PC
- 个人导航设备(PND)
- 娱乐终端,舰队导航
- 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
- 手表