概览

优势和特点

  • 便于评估MAX2634 IC
  • 2.2V至5.5V单电源工作
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX2634评估板(EV Kit)简化MAX2634的评估,器件为315MHz/433MHz低噪声放大器,用于汽车RKE。评估板支持测试器件RF性能,且无需附加支持电路。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。

应用

  • 车库开门器
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 安全系统
  • 远端接收机
  • 胎压监测系统(TPMS)

相关产品