概览

优势和特点

  • 轻松评估
  • 带储能电路的完整、可调VCO测试板
  • 低相位噪声
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2605-MAX2609评估套件(EV套件)简化了该系列压控振荡器(VCO)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。两个信号输出都采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

这些评估套件已装配完成且经过测试。其振荡频率设置在大约各自VCO的中间范围。

 

应用

  • 2.4GHz ISM波段
  • 902MHz至928MHz ISM波段
  • 蜂窝与PCS移动电话
  • 通用中频振荡器
  • GPS接收机
  • 陆地移动无线装置