概览
优势和特点
- 评估采用10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX25301A/MAX25301B IC
- 输入范围:1.7V至5.5V
- 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX25301B,板载输出设置为3.3V)
- 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压(MAX25301A,IC可替换)
- 高达1A输出电流
- 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25301评估套件(EV套件)用于评估低噪声线性稳压器MAX25301A/MAX25301B IC系列。该评估套件在1.7V至5.5V的输入范围内工作,提供0.6V至5.3V范围内的任意输出电压,并提供高达1A的电流。该评估套件已安装MAX25301BATB/V+。
应用
- 音频系统
- 汽车电子器件
- 高分辨率数据采集系统
文档
-
MAX25301EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M