概览
优势和特点
- 简单而灵活的手势解决方案
- 解决方案成本比基于摄像头的系统更低
- 具有±20度FOV的集成光学器件
- 出色的分辨率支持动态手势
- 采用超低功耗工作模式的内置LED驱动器
- 120kLux环境光性能
- 紧凑型20引脚、4mm x 4mm QFN可湿侧面封装
- AEC-Q100
- 工作温度:−40°C至+85°C
产品详情
MAX25205评估套件(EV套件)是一个完整的系统,用于在典型手势和接近传感应用中演示MAX25205光学IR传感器。
MAX25205能够识别以下手势:
- 手向左、向右、向上和向下滑动
- 手指/手顺时针和逆时针旋转
- 空中点击
- 接近检测和逗留点击
应用电路的工作原理是用精密控制的IR光源照射用户的手,并用MAX25205的6x10(60像素)IR传感器阵列测量反射信号。四LED IR光源通过MAX25205板载FET驱动器的外部FET进行PWM控制。返回信号通过解释手势的嵌入式微控制器进行分析。
该评估套件的内容如下:
- MAX32620FTHR微控制器平台
- 接口扩展板
- MAX25205传感器板
- 带状电缆(将传感器板连接到扩展板)
- 3.3V电源
- USB 2.0 A型转Micro B电缆
应用
- 中央信息显示屏控制
- 车门、天窗和后备箱控制
- 代替机械开关
- 乘客检测
- 后座信息娱乐系统
文档
-
MAX25205EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25205 Data Sheet (Rev. 1)2021/4/1PDF968K
-
Gesture Sensor EV Kit Serial API2023/5/11