概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2264/MAX2265/MAX2266
- +2.7V至+5V单电源供电
- 射频输入/输出匹配824MHz至849MHz的工作范围
- 包括所有匹配元件
产品详情
MAX2264/MAX2265/MAX2266评估套件(EV套件)简化了MAX2264/MAX2265/MAX2266功率放大器(PA)的评估,这些放大器支持基于IS-98的CDMA、基于IS-136的TDMA和在900MHz范围内工作的PDC蜂窝电话应用。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件的信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接射频测试设备。
每个套件都装配有MAX2264、MAX2265或MAX2266,并包含针对824MHz至849MHz RF频段优化的输入和输出匹配元件。这些评估套件能够在750MHz至1000MHz的射频频率下使用适当的匹配元件工作。
应用
- 双向寻呼机
- 蜂窝频段CDMA Dual Mode™电话
- 蜂窝频段TDMA Dual Mode™电话
- 双模电话
- PDC
- 功放模块
文档
-
2097: MAX2264、MAX2265、MAX2266评估板 Data Sheet1900/1/1PDF414K