概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2248
- +2.7V至+5V单电源供电
- RF输出匹配1880MHz至1930MHz的工作范围。
- 用于数字电源控制和关断的跳线
- 包括所有关键外围元件
产品详情
MAX2248评估套件(EVkit)简化了MAX2248功率放大器(PA)的评估。它可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件的信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接射频测试设备。
MAX2248评估套件与MAX2248装配在一起,包含针对1880MHz至1930MHz优化的输出匹配元件。
应用
- 1.9GHz DECT(无绳电话、无线耳机)
相关产品
文档
-
MAX2248EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2248 Data Sheet (Rev. 0)2017/8/9PDF1M
-
MAX2248EVKIT Gerber File - Design Files2023/7/25ZIP6M