概览

优势和特点

  • 超低功耗工作
  • 数据传输速率高达 10Mbps
  • MAX22440 具有 4:0 通道配置
  • MAX22441 具有 3:1 通道配置
  • MAX22442 具有 2:2 通道配置
  • SMA 连接器用于连接外部设备
  • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 确保提供高达 3kVRMS 隔离,持续 60 秒
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 经过验证的 PCB 布局

产品详情

MAX22440-MAX22442 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估 MAX22440-MAX22442、MAX22840-MAX22842 和 MAX22880-MAX22882,这是一个超低功耗、四通道增强型数字隔离器系列,分别采用 16 引脚 QSOP、16 引脚 WSOIC 或 20 引脚 SSOP 封装。有两种类型的评估板,支持该系列采用 4/0、3/1 或 2/2 通道配置的所有型号。MAX22441CEEVKIT# 是一款全面装配并经过测试的电路板,并配有 MAX22441CAEE+(图 1)。MAX2244XEEVKIT# 是一块未装配 U1 的通用电路板,便于用户从 MAX22440-MAX22442 系列中选择套件(图 2)。两款评估板仅支持 16 引脚 QSOP 封装类型。评估套件选项参见表 1。

MAX22840-MAX22842 和 MAX22880-MAX22882 与 MAX22440-MAX22442 功能相当,但分别采用 16 引脚 WSOIC 和 20 引脚 SSOP 封装。两个评估套件可用于评估 MAX22840-MAX22842 和 MAX22880-MAX22882 的功能和电气性能。

这些评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为 1.71V 至 5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。

MAX2244XEEVKIT# 未填充 U1,支持以下数字隔离器:MAX22440CAEE+、MAX22440FAEE+、MAX22441CAEE+、MAX22441FAEE+、MAX22442CAEE+ 和 MAX22442FAEE+。

系统需求

  • MAX22441CE 或 MAX2244XE 评估套件
  • MAX22440-MAX22442 套件(如果评估套件上未装配 U1)
  • 两个直流电源,输出范围为 1.71V 至 5.5V
  • 信号/函数发生器
  • 数字示波器