概览

优势和特点

  • 易于评估MAX22195
  • 并行输出支持同时提供信号
  • 可配置外部VDD24电压监测
  • 可配置为IEC 61131-2Type1、3
  • 可靠的设计,±2kV线间浪涌容限
  • ±8kV接触放电ESD保护、±15kV气隙放电ESD保护
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX22195评估板(EV kit)提供了必要的硬件资源,用于评估MAX22195高速、八通道、工业数字输入并行输出器件。MAX22195评估板提供用于8路输入的接线端子和用于8路输出的连接头,方便监测和评估。提供八颗现场侧LED,用于指示输入状态; READY LED用于指示MAX22195工作正常。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器