概览
优势和特点
- 演示MAX20444B的可靠性
- 4.5V至36V宽输入范围(高达52V抛负载)
- 为HB LED供电(多达4串),支持汽车和背光照明应用中的中、大尺寸LCD屏幕
- 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,扩频选项
- 相移调光选项
- 演示逐周期限流和热关断特性
- 演示宽调光比
- 演示失效保护操作
- I2C编程
- 专用GUI
- 经过验证的PCB和热性能设计
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20444B评估套件(EV kit)用于演示MAX20444B集成、4通道、高亮度LED驱动器,器件具有boost控制器和I2C接口,用于汽车应用显示屏。
评估套件工作在4.5V至36V直流电源,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。评估套件可配置为工作在独立模式或I2C模式。默认使能可改善EMI的扩频模式(SSM),但可通过寄存器位禁止。评估套件演示相移脉宽调制(PWM)调光,可利用施加到DIM PCB焊盘的PWM信号进行调光,也可通过I2C编程相应的调光频率及占空比进行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能,以降低EMI。评估套件也可演示故障保护,包括LED短路、LED开路、boost输出欠压和过压,以及过热。
对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,应根据MAX20444B IC数据手册的计算选择外部元件。
评估套件提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作。评估套件还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
文档
-
MAX20444BEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10TGZ4M