概览

优势和特点

  • 完全安装并经过测试
  • 为输入和输出端口提供50Ω SMA连接器
  • 815MHz至1000MHz RF频率范围
  • 960MHz至1180MHz LO频率范围
  • DC至250MHz IF频率范围
  • 7dB变频损耗
  • +36dBm输入IP3
  • +27dBm输入1dB压缩点
  • 7dB噪声系数
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为49dB,50ns开关时间
  • 外部电流设置电阻提供混频器低功耗/低性能工作模式选项

产品详情

MAX2031评估板(EV kit)简化了MAX2031在WCDMA、cdma2000®、GSM和WiMAX基站上变频/下变频混频器应用中的评估。在工厂经过完全安装和测试。评估板输入和输出端口含有标准的50Ω SMA连接器,支持测试台的快捷评估。

本文档提供评估该器件所需的测试设备列表、功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM),以及PCB每层布线图。

应用

  • 蜂窝频段WCDMA和cdma2000®基站
  • 通信系统
  • 数字与扩频
  • GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站
  • 集成数字增强网络(iDEN®)基站
  • 微波和固定带宽无线接入设备
  • 预校正接收器
  • WiMAX基站和用户端设备
  • 无线本地环路

相关产品