概览

优势和特点

  • 经过全面装配与测试
  • 50MHz至400MHz频率范围
  • 可变增益:-8dB至+15dB
  • 输出IP3:35dBm (所有增益设置)
  • 噪声系数:4.7dB (最大增益)
  • 数字控制增益的分辨率1dB,精度±0.05dB

产品详情

MAX2027评估板(EV kit)简化了MAX2027高线性度、数字控制、可变增益放大器的评估。该评估板在工厂中经过全面装配与测试。输入输出端均带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试工作台上快速方便地进行评估。

该评估板提供用于评估该器件的设备清单、验证功能的直接测试步骤、电路原理图、材料清单(BOM),以及PCB每层的布线图。有关这些工具的价格和存货情况,请致电Maxim代理商。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 宽带系统
  • 蜂窝电话基站
  • 接收器增益控制
  • 地面链接
  • 发送器增益控制

相关产品