概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:3.5V至36V
- 跳跃模式下的空载静态电流为15µA
- 集成FET的高效同步DC-DC转换器
- 外部频率同步(SYNC)输入
- 内部软启动
- 3.3V/5.0V/3.9V固定输出或可通过电阻编程的1V至5V输出
- 低压差(98%有效占空比运行)
- 输出电压精度:±2%
- 低电平有效RESET输出
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20006E/MAX20008E评估套件(EV套件)用于演示MAX20006E/MAX20008E高电压、低工作电流的电流模式同步降压型转换器。该评估套件可在3.5V至36V的宽输入范围内工作。在默认配置中,输出设置为5V,但可以使用适当的元件在1V和5V之间进行调节。MAX20006E/MAX20008E限流功能分别支持6A或8A的标称输出电流。
在默认配置中,该评估套件的开关频率设置为2.1MHz (MAX20006EEVKIT#)或400kHz (MAX20008EEVKIT#)。开关频率在内部固定,并且可以在额定范围内与外部信号同步。这些评估套件可通过提供的板载跳线设置为固定频率(PWM模式)或跳脉冲(SKIP模式),以提高轻负载时的效率。
应用
- ADAS
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 分布式直流电源系统
文档
-
MAX20006EEVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/20ZIP158K