概览
优势和特点
- 电池反接保护
- 1.5V至VOUT输入电源电压
- 3.3V输出电压(MAX1833/MAX1835)
- 可调输出电压(MAX1832/MAX1834,2V至5.5V)
- 高达150mA输出电流
- 无需外部肖特基二极管
- 提供同步整流以提高效率
- 1µA IC关断电流
- 反RST输出(MAX1833/MAX1835)
- 6引脚SOT23封装
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1833评估套件(EV套件)用于评估MAX1833,这是一款适用于便携式手持设备的高效、升压型DC-DC转换器。该评估套件支持1.5V至 VOUT的正输入电压,并可转换为3.3V输出,以提供高达150mA的电流。它提供超低静态电流和高效率,可有效延长电池寿命。
MAX1833评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。它还可用于评估MAX1832/MAX1834/MAX1835,支持2V至5.5V的其他输出电压。电路板焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。
应用
- 备用电池
- 无线电话
- 数码相机
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 本地3.3V至5V电源
- 医疗诊断设备
- 寻呼机
- PC卡
- 远程无线发射机
文档
-
MAX1833EVKIT: MAX1832、MAX1833、MAX1834、MAX1835评估板 Data Sheet1900/1/1PDF97K