概览

优势和特点

  • 采用7.5V至76V输入电源供电
  • 输出电压:5V
  • 高达1A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过MODE/ILIM引脚在PWM或PFM模式以及1.6A或1.14A电流限值之间进行选择
  • 通过辅助自举LDO提高效率
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17761EVKITBE#设计可靠,用于评估采用TDFN封装的MAX17761高效、高压、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件产生5V输出,负载电流高达1A,输入电源电压为7.5V至76V。该评估套件的开关频率为400kHz,可实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、可调开关频率、可调电流限值、开漏/低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17761 IC数据手册。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

相关产品

工具及仿真模型

EE-Sim