概览
优势和特点
- 采用高达60V的输入电源
- 5V和3.3V应用电路
- 负载电流高达2A
- 500kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 1ms编程软启动时间
- 开漏低电平有效RESET输出
- 外部频率同步
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17643评估套件(EV套件)采用可靠的5V和3.3V设计,用于评估高压、高效、同步降压型DC-DC转换器MAX17643。3.3V应用电路支持6V至60V的输入电压范围,工作频率为500kHz。5V应用电路支持7.5V至60V的输入电压范围,工作频率为500kHz。
评估套件中的每个应用电路都具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。MAX17643转换器数据手册提供完整的部件说明,在使用评估套件之前应同时参阅该数据手册。
应用
- 基站电源
- 通信模块
- 分布式电源调节
- 通用负载点
- 高电压单板系统
- 工业控制电源
- 脉冲负载应用
- 壁式变压器调整
相关产品
文档
-
MAX17643EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M